RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Relaismodule
1739922
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, veiligheidsrelais met gedwongen contacten overeenkomstig DIN EN 61810-3, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel, type contactswitch: 2 wisselcontacten, meerlaags goudcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
| Productfamilie | RIFLINE complete |
| toepassing | Gedwongen contacten |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| B10d | 600000 Cycli (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Cycli (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Cycli (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Cycli (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Cycli (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Cycli (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Veilige scheiding tussen ingang en uitgang |
| Basisisolatie tussen de wisselcontacten | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 25.09.2025 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,72 W |
| Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning (open contact) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC (ingang-uitgang) |
| test-stootspanning | 6 kV (ingang-uitgang) |
| 4 kV (tussen de wisselcontacten) | |
| Kortsluitingsbeveiligingsmodule | |
| stroom | 10 A (RT28-32) |
| Spanning | 500 V (SCPD) |
| kortsluitstroom | 1 kA (begrensde kortsluitstroom) |
| Spoelzijde | |
| Nominale bedrijfsspanning Unulader | 24 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
| Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
| Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
| typische ingangsstroom bij UN | 30 mA |
| aanspreektijd typ. | 15 ms |
| afvaltijd typ. | 10 ms |
| spoelspanning | 24 V DC |
| beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 2 wisselcontacten, gedwongen |
| type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
| Contactmateriaal | AgSnO, +AU |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Gebruikscategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (maakcontact) |
| schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
| Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
| Contactmateriaal | AgSnO |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 8 A |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 96 mm |
| diepte | 70 mm |
| Boorgat | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
| beschermklasse (relais) | RT I (Relais) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus Listed UL 508 |
| Certificaat | NRNT.E172140 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Alle gegevens volgens norm | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1739922 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6529 |
| Productcode | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74,08 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 74 g |
| Douanetariefnummer | 85364110 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steekbrug 3032541
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
UC-TM 16 - Codering voor klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Veiligheidsrelais 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Insteekmodule 2900939
-
RIF-RH-1-H - Bevestigingsbeugel 2904468
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem