PTCM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Printplaatconnector
1269183

Printconnector, nominale doorsnede: 0,75 mm2, kleur: wit, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, artikelfamilie: PTCM 0,5/..-P, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PTSM, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
voordelige aansluiting van grote aantallen vercrimpte aders
gereedschap voor handmatig en automatisch crimpen optioneel leverbaar