PTCM-MP-P 0,14-0,5 R
-
Crimpcontact
1013778
Crimpcontact, nominale stroom: 6 A, type contactaansluiting: Bus, aansluitmethode: Crimpaansluiting, contactoppervlak: tin, verpakkingsmethode: Rolverpakking
Productdetails
Producttype | Crimpcontact |
Productfamilie | PTCM-MP-P |
Rastermaat | 0 mm |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactaansluiting | Bus |
Striplengte | 4,1 mm ... 4,6 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 20 |
contactoppervlak | tin Sn |
materiaal contactoppervlak | Tin |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Oppervlakte-toestand | vertind |
materiaal contact | Cu-legering |
Rastermaat | 0 mm |
nominale stroom IN | 6 A |
verpakkingsmethode | Rolverpakking |
Artikelnummer | 1013778 |
Verpakkingseenheid | 5.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5.000 Stuks |
Verkoopcode | AAACPD |
Productcode | AAACPD |
GTIN | 4055626493121 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,322 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,322 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015464
-
PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015463
-
PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015462
-
PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015461
-
PTCM 0,5/ 6-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015460
-
PTCM 0,5/ 7-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015459
-
PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - Printplaatconnector 1015458
-
PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - Printplaatconnector 1048116
-
PTCM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Printplaatconnector 1048119
-
PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 BK - Printplaatconnector 1048123
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem