MSTBT 2,5 HC/ 4-STPKMGYTPSO12CD24 - Printplaatconnector
1464394

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 16 A (zie deratingcurve), nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 HC, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bedrukte versie

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Orthogonale schroefstekeraansluiting
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting