productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: rood, nominale stroom: 16 A (zie deratingcurve), nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: MSTB 2,5 HC/..-G, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,23 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton