MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 - Printplaat-basiselementen
1821588

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-SMD, rastermaat: 2,54 mm, montage: SMD solderen, pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FMC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage