Freesassortiment, bestaande uit elk 2 CMS-GTM 0,4 tot CMS-GTM 3,0
Plotters en graveersystemen
Onze plotter bedrukt hoogwaardige markeringsmaterialen voor duurzame coderingen. Door de standaardplotterkop simpelweg te vervangen door het graveeropzetmoduul verandert u de plotter in een graveersysteem. De op die manier aangemaakte coderingen zijn ook onder extreme omstandigheden zeer bestendig.
Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 2 WAGO WSB 5 matten
Reserve aandrijfriem voor KGS 1
Transportkoffer voor CMS-P1-PLOTTER, ronde profielkoffer in aluminium frame-uitvoering voor een compleet plottersysteem
Toebehoren voor plotter met graveereenheid
Diepteregelaarhuls voor CMS-GRAV-PGS, materiaal: verchroomd messing, gepolijst, binnenwerkse openingsmaat: 11,5 mm, buitenwerkse openingsmaat: 15 mm
Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 2 Entrelec-matten RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 20 stroken LBHZ-adercodering
Hardmetalen graveerstift, 1 snijkant, snijbreedte: 1,5 mm
Adapterplaat voor WMU-magazijn, om het universele wisselraam CMS-WMU samen met de wisselmagazijnen van de CMS-MCP 3-plotter te gebruiken
Uw voordelen
- Eenvoudige aansturing van de plotter door de markeringssoftware PROJECT complete
- Snelle inbedrijfstelling dankzij de USB- en Centronics-interface
- Eenvoudige bediening: overzichtelijk met slechts vier toetsen
De plotter met graveeropzetmodule
De plotter met graveeropzetmodule is het coderingssysteem voor werkplaatstoepassingen.
U kunt met het systeem metaal en speciale dubbellaags kunststoffen graveren. Voor het realiseren van verschillende lijndikten worden er graveernaalden met doorsneden van 0,2 tot 1,0 mm bij het systeem geleverd.
Gegraveerde bordjes gebruikt u bijv. voor het markeren van kabels die ondergronds worden gelegd.
Dit resulteert in duurzame coderingen voor agressieve omgevingen.