Graveernaald met een punthoek van 15°, puntdiameter 0,2 mm
Plotters en graveersystemen
Onze plotter bedrukt hoogwaardige markeringsmaterialen voor duurzame coderingen. Door de standaardplotterkop simpelweg te vervangen door het graveeropzetmoduul verandert u de plotter in een graveersysteem. De op die manier aangemaakte coderingen zijn ook onder extreme omstandigheden zeer bestendig.
Hardmetalen frees, 2 snijkanten, freesbreedte: 3,0 mm
Toebehoren
Reserve graveerstiftschroef voor CMS-GRAV
Graveerstift, voor graveerspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetaal, snijbreedte: 0,1 mm
Graveerstift, voor graveerspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetaal, snijbreedte: 3,0 mm
Graveerstift, voor graveerspindel CMS-GRAVUR KGS 1, hardmetaal, snijbreedte: 0,5 mm
Reserve aandrijfriem voor KGS 2
Graveerstiftassortiment, bestaande uit elk 1 CMS-GTG 0,1 tot CMS-GTG 3,0
Toebehoren
Uw voordelen
- Eenvoudige aansturing van de plotter door de markeringssoftware PROJECT complete
- Snelle inbedrijfstelling dankzij de USB- en Centronics-interface
- Eenvoudige bediening: overzichtelijk met slechts vier toetsen
De plotter met graveeropzetmodule
De plotter met graveeropzetmodule is het coderingssysteem voor werkplaatstoepassingen.
U kunt met het systeem metaal en speciale dubbellaags kunststoffen graveren. Voor het realiseren van verschillende lijndikten worden er graveernaalden met doorsneden van 0,2 tot 1,0 mm bij het systeem geleverd.
Gegraveerde bordjes gebruikt u bijv. voor het markeren van kabels die ondergronds worden gelegd.
Dit resulteert in duurzame coderingen voor agressieve omgevingen.