NBC-R4ACS/5,0-94F/OE
-
Patchkabels
1113196
Patchkabels, RJ45/IP20 recht, kabellengte: 5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)