NBC-R4ACS/10,0-93M/R4ACS
-
Patchkabels
1113125
Patchkabels, RJ45/IP20 recht op RJ45/IP20 recht, kabellengte: 10 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, groen RAL 6018
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
nominale spanning (III/2) | 72 V |
Nominale stroom | 1,75 A |
isolatieweerstand | > 1 TΩ |
overgangsweerstand | < 20 mΩ |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Breedte | 13,8 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 44,2 mm |
Aansluiting 1 | |
uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig |
aantal polen | 4 |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 50 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 30 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn6 |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PP |
Kleur (Behuizing) | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig |
aantal polen | 4 |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 50 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 30 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn6 |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PP |
Kleur (Behuizing) | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
kabellengte | 10,00 m |
PROFINET soepel CAT5 [93M] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET soepel CAT5 [93M] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
compleet getwist | stergroepering |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | 52 pF |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
70 dB (bij 10 MHz) | |
65 dB (bij 16 MHz) | |
63 dB (bij 20 MHz) | |
60 dB (bij 31,25 MHz) | |
55 dB (bij 62,5 MHz) | |
50 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 2,1 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,3 dB (bij 10 MHz) | |
8 dB (bij 16 MHz) | |
9 dB (bij 20 MHz) | |
11,4 dB (bij 31,25 MHz) | |
16,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
21,3 dB (bij 100 MHz) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
normen/bepalingen | IEC 60603-7 |
Artikelnummer | 1113125 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4063151034894 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 681,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 661,824 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem