Beveiligingsadapter met vervangbare overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connector, steker-bus
Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvangstinstallaties
Antennes zijn net bliksemvangers. Gebruik krachtige overspanningsbeveiliging met geringe demping. Met onze krachtige, coaxiale afleiders COAXTRAB kiest u voor veiligheid. Door de geschikte keuze van laagcapacitieve beveiligingsschakelingen wordt een geringe demping bereikt met tegelijkertijd een hoge bandbreedte. Dankzij een goede impedantieaanpassing beïnvloedt de overspanningsbeveiliging het gebruikssignaal niet.
Beugel voor individuele bevestiging van CN-UB..., bijv. aan behuizingswanden
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces. Aansluiting: N-connector, bus-bus
Twee-etage BNC-verbinder, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 50 Ω
Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus
Beveiligingsadapter met vervangbare overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connector, bus-bus
Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: N-connectoren, bus-bus
Twee-etage BNC-verbinder, 2-polig, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 75 Ω
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor antenne-ingangen met F-connector
Beveiligingsadapter met Lambda/4-technologie als overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces, aansluiting: SMA-connectoren, steker-bus
Uw voordelen
- Hoge afleiding van stootstromen door zeer krachtige componenten
- Geen vervalsing van gebruikssignalen – ook niet bij hoge overdrachtsfrequenties
- Beveiliging voor alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma
- Veelzijdige toepassing, omdat er bouwvormen en aansluittechniek voor elke applicatie zijn
COAXTRAB – overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvangstinstallaties
COAXTRAB – overspanningsbeveiliging voor coaxleidingen
De COAXTRAB-productfamilie biedt, afhankelijk van de toepassing, een passende overspanningsbeveiliging voor de betreffende aansluittechniek. Passende overspanningsbeveiligingsmodulen zijn verkrijgbaar voor zend- en ontvangstinstallaties met N-connectors of 7/16-aansluitingen in de draadloze omgeving of voor consumentenelektronica met TV/SAT-aansluitingen en BNC-aansluitingen. Dankzij de zeer lage dempingswaarden maken de beveiligingsmodulen een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk.
Blootgestelde zend- en ontvanginstallaties hebben bijzonder vaak te lijden onder atmosferische storingen
Toepassingsgebieden van coaxiale beveiligingsmodulen
In het algemeen geldt dat de kans op overspanningen in zend- en ontvanginstallaties bijzonder groot is. Gebouwoverschrijdende en daardoor zeer lange antennekabels zijn, evenals de antennes zelf, direct blootgesteld aan atmosferische ontladingen. Overspanningen kunnen via de kabeltrajecten de gevoelige interfaces van de installaties bereiken en de overdracht beïnvloeden of zelfs onderbreken.
De hoge frequenties van draadloze overdracht vragen om beveiligingsmodulen met weinig eigencapaciteit, een geringe tussenschakeldemping en een goede impedantie-aanpassing. Desondanks is een goede beveiligende werking met een hoog afleidvermogen vereist. Daarom zijn geschikte beveiligingsmodulen voorzien van krachtige gasgevulde overspanningsafleiders of uitgevoerd met de Lambda/4-technologie.