Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de informatietechniek

Overspanningsbeveiliging voor informatietechniek en telecommunicatie

Interfaces in de informatietechniek zijn bijzonder gevoelig voor overspanningen. Aantasting van de hoge transmissiesnelheden door de beveiligingsschakeling is niet gewenst. Krachtige en snel reagerende componenten zorgen voor goede bescherming bij minimale demping. Overspanningen worden veilig begrensd. De bandbreedte blijft vrijwel gelijk.

Go to Product Detail Page for item 2906823
TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906823

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 3-aderig Ex i-signaalcircuit met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen. Indirect aarden via gasafleider, HART-compatibel. Is geschikt voor toepassing in een veldbussysteem (bijv. Profibus PA) volgens het intrinsiekveilig veldbusconcept (FISCO). Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906787

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor drie signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning. Indirect aarden via gasafleider, EX e-toelating voor zone 2, HART-compatibel. Te gebruiken in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Uw voordelen

  • Naleving van alle normen, zowel voor overspanningsbeveiliging als voor highspeed-netwerken
  • Beveiliging voor alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma
  • Veel toepassingsmogelijkheden, vanwege applicatiegerichte bouwvormen en aansluittechnieken
  • Eenvoudige controle dankzij steekbare beveiligingsmodulen

Nieuwe producten

Overspanningsbeveiliging voor montagerail en voor wandmontage voor telecommunicatietoepassingen die zijn geïnstalleerd op een montagerail

Bescherming van telecommunicatietoepassingen

Voor high-speed overdrachten met VDSL en G.fast

De nieuwe beveiligingsmodule DT-TELE-WM-RJ45-PT-I beschermt high-speed TK-toepassingen tegen schade door overspanning. Monteer de overspanningsbeveiliging eenvoudig op een montagerail, op het paneel van de schakelkast of aan de muur.

Belangrijkste kenmerken

  • Wand- en railmontage met klemmen en systeemstekkeraansluiting
  • Te gebruiken tot en met 250 Mbps (VDSL) en 1,5 Gbit/s (G.fast)
  • Geïntegreerde statusindicatie

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie in kasten en aan de muur door schroefbevestiging en vastklikken op een montagerail
  • Geen beperking van de gegevensoverdracht, ook niet bij hoge snelheden
  • Nauwkeurige functiebewaking door statusindicatie op het apparaat

Overspanningsbeveiligingsmodule voor de informatietechniek

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de informatietechniek

Configurator voor overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Stel hier de passende overspanningsbeveiliging voor uw datanetwerken samen.

Overzicht van de productfamilies

Producten uit de DATATRAB DT productfamilie voor verschillende toepassingen
Overspanningsbeveiliging uit één stuk voor telecomtoepassingen met verschillende aansluittechnieken
PLUGTRAB PT-IQ met Push-in-aansluittechniek en 3-traps signalering
Producten uit de DATATRAB DT productfamilie voor verschillende toepassingen

De productfamilie DATATRAB DT van Phoenix Contact biedt u beveiliging voor veel toepassingen:

  • High-Speed-netwerken tot 10 GBit-Ethernet
  • Netwerken met RS-485-interface
  • Analoge en digitale interfaces voor telecommunicatie, inclusief DSL

Alle overspanningsbeveiligingsmodulen krijgt u systeemconform met de passende aansluittechniek geleverd.

De variant DT-LAN-CAT6+ is geschikt voor verschillende dataprotocollen bij bijzonder hoge overdrachtssnelheden zoals Ethernet, Power-over-Ethernet (PoE), ISDN, Token-Ring en DS1.

DATATRAB kunt u naar keuze als adapter of als module voor railmontage gebruiken.

Overspanningsbeveiliging uit één stuk voor telecomtoepassingen met verschillende aansluittechnieken

Met een bouwbreedte van slechts 6 mm biedt TERMITRAB complete met de TTC‑6‑1x2‑TELE… een smalle en betrouwbare beveiliging voor telecommunicatie-interfaces. De beveiligingsschakeling is geoptimaliseerd voor VDSL-toepassingen. Ook bij grote datahoeveelheden tot 250 MBit/s beveiligt de compacte overspanningsbeveiliging betrouwbaar tegen transiënten, zonder het bruikbaar signaal te beïnvloeden.

De beveiligingen voor telecommunicatie-interfaces zijn leverbaar zowel met Push-in- als ook met schroefaansluittechniek.

PLUGTRAB PT-IQ met Push-in-aansluittechniek en 3-traps signalering

De intelligent overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ beveiligt nu ook uw datakabels betrouwbaar tegen overspanningen. De beveiligingsschakeling is speciaal aangepast op HF-toepassingen. Daarbij worden alle spanningsbegrenzende componenten van de beveiligingsschakeling permanent bewaakt.

Het voordeel voor u: beschadigingen als gevolg van vaak opgetreden overspanningen worden in al een vroeg stadium herkend en gemeld. Dankzij de meertraps statusindicatie kunt u altijd de status van de overspanningsbeveiligingsmodule zien:

  • Rood = vervanging noodzakelijk
  • Geel = vervanging aanbevolen
  • Groen = afleiding in orde

Via de controller kunt u een verzamelafstandsmelding realiseren voor alle aangesloten beveiligingsmodulen. U kunt kiezen uit de gangbare schroefaansluiting en de comfortabele Push-in-aansluittechniek.

Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek

Specifieke toepassingsgebieden

Beveiligingsmodulen voor de informatietechniek kunnen worden onderverdeeld in de gebieden

  • Overspanningsbeveiliging voor data-interfaces en
  • Overspanningsbeveiliging voor telecommunicatietoepassingen.

De datatechniek werkt met zeer lage spanningen en hoge overdrachtssnelheden. Vanwege de kabelinfrastructuur gebruiken telecommunicatiesystemen daarentegen lagere overdrachtssnelheden in combinatie met hogere spanningen.

De producten worden gebruikt voor data-interfaces ter beveiliging van schakelaars, routers en interfaceconverters (RS-485, RS-422, PROFIBUS, enz.).

De producten voor telecommunicatietoepassingen worden gebruikt om xDSL-modems en routers te beschermen.

In beide gevallen zijn de producten aangepast aan het respectieve systeem en zo ontworpen dat de gegevensoverdracht niet wordt beïnvloed.