Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (2-draadssysteem: L1, PEN), met meldcontact.
Overspanningsbeveiliging voor gelijkstroom
Gelijkstroomsystemen werken door hun opbouw in normaal bedrijf en in geval van fouten anders dan wisselstroomsystemen. Daarom vereisen ze speciale overspanningsbeveiligingsmodules. Deze overspanningsbeveiligingsmodules worden afhankelijk van de installatielocatie en eisen onderverdeeld in beveiligingsmodules type 1 en type 2.
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor -48 V DC-applicaties, waarin de retourleiding (pluspool) is geaard, zonder risicobeoordeling voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met meldcontact
L-N-vervangingssteker voor steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging VAL-MS-T1/T2 48/12.5
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor DC-stroombronnen. Beveiliging van het traject naar aarde voor 220 en 380 V DC.
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor DC-stroombronnen.
Lekstroomvrije steekbare overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen met lineaire karakteristiek bis 380 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke steker.
Overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 2/Class II, voor geaarde, unipolaire DC-voedingssystemen tot 1100 V DC, voor railmontage, met meldcontact.
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor DC-stroombronnen. Beveiliging van het traject naar aarde voor 48 en 120 V DC.
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (2-draadssysteem: L1, PEN).
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor DC-stroombronnen.
Uw voordelen
- Veilig bedrijf van gelijkspannings-voedingssystemen dankzij betrouwbare bescherming tegen overspanningen
- Veelzijdig inzetbaar door maximale gebruikshoogte tot 6000 m (boven zeeniveau)
- Ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
- Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Nieuwe producten
Bliksemstroombeveiliging voor DC-grids
Voor industriële toepassingen tot 1.000 V DC
DC-grids bieden veel voordelen ten opzichte van wisselstroomnetten en spelen een belangrijke rol in de energietransitie. De nieuwe bliksemstroombeveiliging VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R beschermt DC-grids op betrouwbare wijze tegen schade veroorzaakt door bliksemstromen en overspanningen.
Belangrijkste kenmerken
- Bliksemstroombeveiliging, conform type 1 / 2
- Inzetbaar tot 1.100 V DC Uc
- Verlengde insteektrechters
- Verlengde schroefschachten
- Aanrakingsveiligheid
- geïntegreerd meldcontact
- Inzetbaar tot een hoogte van 6.000 m
Uw voordelen
- Veilig bedrijf van gelijkspannings-voedingssystemen dankzij betrouwbare bescherming tegen overspanningen en bliksemstromen
- Voor gebruik in unipolaire, lineaire DC-voedingssystemen tot 1.000 V DC continue spanning
- Ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
- Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Overspanningsbeveiligingsmodule voor DC-toepassingen met nominale spanningen tot 1000 V DC
Eisen voor overspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor DC-toepassingen moeten zijn aangepast aan de soms aanzienlijk hogere eisen. Voor gebruik in gelijkstroomsystemen met een bijzonder hoge spanning moet een overspanningsbeveiligingsmodule tot een continue spanning 1100 V zijn gedimensioneerd. Dit gaat gepaard met aanzienlijk hogere eisen inzake lucht- en kruipwegen die overslag tussen de aansluitklemmen en de daarin aangesloten aders voorkomen. Voor DC-systemen met lagere spanningen zijn de eisen niet zo hoog. De duidelijke aanbeveling is echter ook hier om altijd de overspanningsbeveiliging voor de overeenkomstige spanning te kiezen.
Fundamentele voordelen van wisselstroom en gelijkstroom
Wisselstroom of de wisselspanning biedt twee grote voordelen: deze kan gemakkelijk worden getransformeerd en geschakeld. Tijdens het transport wordt echter altijd ook het blindvermogen overgedragen, wat leidt tot overeenkomstige verliezen in de overdracht.
Gelijkstroom of -spanning biedt het voordeel dat de gewenste spanningen via efficiëntere DC/DC- of DC/AC-omvormers direct op de overeenkomstige installaties, machines en apparaten worden gebruikt. Complexe DC-tussencircuits met AC/DC-omvorming in frequentieomvormers zijn niet langer nodig. Bovendien wordt in gelijkstroomoverdrachtsystemen geen blindvermogen getransporteerd. Dit vermindert het energieverlies tijdens het transport aanzienlijk.