Overspanningsafleider type 1, UL erkend en overspanningsbeveiligingssteker IEC type 2 met varistor en thermisch ontkoppelingsmechanisme voor het gebruik met VAL-US-basiselementen, mechanische en optische defectmelding
Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen
Noord-Amerikaanse voedingssystemen wijken sterk af van IEC-voedingssystemen. Naast de voedingsnetvormen en spanningen zijn ook de technische en normatieve eisen anders. Overspanningsbeveiligingsmodules conform IEC voldoen niet aan deze eisen. Daarom zijn er speciale overspanningsbeveiligingsmodules voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen. Deze voldoen aan de Noord-Amerikaanse normen volgens UL en CSA.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 240 V AC, 2 aders plus aarde.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 120/240 V Split-phase wisselstroom, 3 aders.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, driekanaals met meldcontact, voor 120/240 V Split-phase wisselstroom, 3 aders plus aarde.
Overspanningsafleider type 1, UL erkend en overspanningsbeveiligingssteker IEC type 2 met varistor en thermisch ontkoppelingsmechanisme voor het gebruik met VAL-US-basiselementen, mechanische en optische defectmelding
Overspanningsbeveiliging type 1, UL erkend en overspanningsbeveiligingssteker IEC type 2 met gasgevulde overspanningsafleider en thermisch afschakelmechanisme voor het gebruik met VAL-US-basiselementen, mechanische en optische defectmelding
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 277 V AC, 2 aders plus aarde.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 120 V AC, 2 aders plus aarde.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, vierkanaals met meldcontact, voor 480 V AC High-Leg Delta.
Overspanningsbeveiligingsmodule, UL-listed type 1 en IEC type 2, tweekanaals met meldcontact, voor 120 V AC, 2 aders plus aarde.
Uw voordelen
- Eenvoudige integratie in bestaande toepassingen dankzij UL-Open Type 1 Listed
- Verkrijgbaar voor alle standaard netwerkconfiguraties volgens NEMA
- In heel Europa verkrijgbaar, te gebruiken en te monteren via CE-markering
- Eenvoudige bewaking van het systeem dankzij lokale statusindicatie en meldcontact
- Connectoren kunnen worden getest met CHECKMASTER 2
Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen – VAL-US
Het productenprogramma – VAL-US
VAL-US zijn steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen voor installaties en systemen in Noord-Amerika. Bovendien worden deze artikelen gebruikt in regio's die voedingsnetvormen volgens de NEMA-norm vereisen.
De VAL-US-serie omvat een groot aantal schakelingsconfiguraties. Voor gangbare systemen, zoals 120/240 V Split-phase en 277/480 V Wye, alsmede voor speciale voedingsnetvormen, zoals 120/208/240 V High-Leg Delta en Corner-grounded Delta, zijn er overeenkomstige productvarianten. Het basiselement neemt de connectoren voor de afzonderlijke paden op. De status van de connectoren kan op afstand worden bewaakt via het geïntegreerde meldcontact. De connectoren hebben een venster met optische statusindicatie. Overbelaste connectoren herkent u op die manier direct. Het basiselement en de overeenkomstige connectoren zijn tegen elkaar gepolariseerd. Dat voorkomt een foutieve vervanging of manipuleren van de connectoren bij onderhoudswerkzaamheden.
De producten van de familie VAL-US zijn UL Listed en zijn daardoor optimaal geschikt voor gebruik op de Amerikaanse markt.
Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingsnetvormen met CE-markering
Open Type 1 Listed overspanningsbeveiliging volgens UL 1449
VAL-US biedt het meest omvangrijke assortiment UL-listed "Open Type" overspanningsbeveiligingsmodulen (SPDs). "Open Type", ook wel "Open Terminal" genoemd, is een in UL 1449 ingevoerde categorie overspanningsbeveiligingsmodulen. Deze categorie maakt een UL-Listed-Approbation voor op montagerail monteerbare SPDs mogelijk.
Met de UL-Open Type 1 Listed Approbations van de VAL-US-serie is het voor inspecteurs aanzienlijk eenvoudiger om installaties en systemen te keuren en vrij te geven.
Dankzij de CE-conformiteit zijn de producten in heel Europa verkrijgbaar en kunnen ze dienovereenkomstig worden gebruikt en gemonteerd.