Laadpaal-outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10
-
Laadpaal-outlet
1622176
CHARX connect, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 1,5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Achterwandmontage, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Productdetails
Producttype | Laadpaal-outlet |
Productfamilie | CHARX connect |
toepassing | voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
compatibel met plugs | |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3, case B |
Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
type signaaloverdracht | Pulsbreedtemodulatie |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | crimpaansluiting, niet scheidbaar |
Laadvermogen en -stroom (AC-laden (3 fasen)) | |
Type laadstroom | AC 3-fase |
Laadstroom | 32 A AC (3-fase) |
Laadvermogen | 26,6 kW (3-fase) |
Laadcapaciteitsklasse | 22 kW (32 A, 3-fasig) |
Nominale spanning | 480 V |
Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
Aantal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Nominale spanning | 480 V AC |
Nominale stroom | 32 A |
Pinbezetting (Signalkontakte) | |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 12 V, 4-polig |
Positie midden boven | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 16 V |
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 30 V |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,2 A |
Retourstroom van de motor | max. 1 A |
max. aansluitduur met sperstroom | 1000 ms |
aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
Maatschets |
|
Max. wanddikte | max. 50,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug) |
max. 28,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug bij toepassing van het deksel 1405217) | |
max. 10,00 mm (Voorwandmontage, bij toepassing van de vergrendelingsactuator) | |
boormaten | 60 mm x 60 mm |
kabellengte | 1,5 m (AC-kabels) |
0,5 m (Vergrendelingsactuatorkabels) | |
kabeltype | afzonderlijke aders |
kabelopbouw | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 100 N |
Trekkracht | < 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Laadpaal-outlet) | IP44 (gemonteerd) |
beschermklasse (Beschermdeksel) | IP54 (zie toebehoren) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | 5000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
montagetechniek Laadpaal-outlet | Achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
Voorwandmontage (alleen mogelijk met gedemonteerde vergrendelingsactuator (zie varianten EV-T2M3SE … E00)) | |
montagetechniek Beschermdeksel | achterzijde (apart leverbaar) |
Diameter montageboring | 7,00 mm (ø) |
Artikelnummer | 1622176 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBADC |
Productcode | XWBADC |
GTIN | 4055626016146 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 931 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 867 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
EV-T2SC - Beschermdeksel 1405217
-
EV-T2SF - Aanbouwframe 1405218
-
EV-GBSCO - Beschermdeksel 1623415
-
EV-GBSC - Beschermdeksel 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Beschermdeksel 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Vergrendeling 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Vergrendeling 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Afdichting 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Afdichting 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC-laadregeling 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-laadregeling 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-laadregeling 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-laadregeling 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-laadregeling 1627353
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem