Vergrendelingsactuator met 24 V-voeding voor outlets en voertuig-inlets
EV-T2M3S-E-LOCK24V
-
Vergrendeling
1622317
CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Vergrendeling, Toebehoren, Eenzijdig aangesloten afzonderlijke aders, lengte: 0,5 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, met afzonderlijke aders, Zonder houder, voor het vergrendelen van CHARX connect modular laadpaal-outlets in aangesloten toestand, IEC 61851-1
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte