ME 45 UT/FE GN
-
Onderste behuizingsdeel
2909358
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met 2 FE-contacten, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 45,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | onderste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME |
Productfamilie | ME 45.. |
bouwvorm | onderste behuizingsdeel met ventilatiesleuven, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul |
Max. aantal polen | 0) |
uitvoering | Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met 2 FE-contacten, hoge bouwvorm |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 45,2 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 107,3 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 100,7 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel | 68,5 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 8,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,91 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 7,5 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,81 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 6,6 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,7 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,57 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
Omgevingstemperatuur | 70 °C |
reductiefactor | 0,49 |
inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
Type printplaatbevestiging | Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat) |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2909358 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHAAA |
Productcode | ACHAAA |
Cataloguspagina | Pagina 660 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918163310 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 65,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 65,2 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ME 45 OT-1MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2709192
-
ME 45 OT-MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2909743
-
ME 45 OTU-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2279826
-
ME 45 OT-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2909390
-
ME 22,5 OT-1MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2709558
-
ME 22,5 OT-MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2907169
-
ME 22,5 OT-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2907172
-
ME 22,5 OTU-MKDSO GN - Bovenste behuizingsdeel 2278966
-
ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Bovenste behuizingsdeel 2735962
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET - Bovenste behuizingsdeel 2907473
-
ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Bovenste behuizingsdeel 2707767
-
ME 22,5 OT-1MSTBO SET - Bovenste behuizingsdeel 2707741
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET - Bovenste behuizingsdeel 2907444
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem