ME 22,5 OT-MSTBO GN
-
Bovenste behuizingsdeel
2907169
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME |
Productfamilie | ME 22,5.. |
Max. aantal polen | 20 (rastermaat: 3,5 mm) |
16 (rastermaat: 5 mm) | |
12 (rastermaat: 7,25 mm) | |
inbegrepen in de set | 2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET |
Aantal rijen | 2 |
Aantal (Aansluitopeningen) | 4 |
uitvoering | Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 22,6 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 45,85 mm |
Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 38,5 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
Type printplaatbevestiging | Inzet |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2907169 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ACHAAD |
Productcode | ACHAAD |
Cataloguspagina | Pagina 671 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918126650 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,93 g |
Douanetariefnummer | 85472000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printconnectoren 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Printconnectoren 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printconnectoren 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printplaatconnector 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Printplaatconnector 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Printplaatconnector 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printplaatconnector 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Printplaatconnector 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Printconnectoren 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Printconnectoren 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Printconnectoren 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Printplaat-basiselementen 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Printplaat-basiselementen 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Printplaat-basiselementen 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Printplaat-basiselementen 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Printplaat-basiselementen 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Printplaat-basiselementen 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Printplaat-basiselementen 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Printplaat-basiselementen 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Printplaat-basiselementen 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printplaatconnector 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Printplaatconnector 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Printplaatconnector 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Printplaatconnector 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Printplaatconnector 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Printplaatconnector 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Printplaatconnector 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Printplaat-basiselementen 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Printplaat-basiselementen 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Printplaatconnector 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Printplaatconnector 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Printplaatconnector 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Printplaatconnector 2202104
-
ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2706027
-
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2706030
-
ME 22,5 F-UTG/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2854157
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2854212
-
ME 22,5 UT/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2907114
-
ME 22,5 F-UT/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2854160
-
ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - Onderste behuizingsdeel 2735988
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2853394
-
ME 22,5 F-UT BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2735991
-
ME 22,5 F-UT GN - Onderste behuizingsdeel 2854131
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2854209
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2279499
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Onderste behuizingsdeel 2707385
-
ME 22,5 F-UTG BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2736000
-
ME 22,5 F-UTG GN - Onderste behuizingsdeel 2854144
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Onderste behuizingsdeel 2908744
-
ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - Onderste behuizingsdeel 2735975
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2907101
-
ME 22,5 UT GN - Onderste behuizingsdeel 2907130
-
ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2706014
-
ME 22,5 SF-UT GN - Onderste behuizingsdeel 2708009
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Onderste behuizingsdeel 2707408
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2908755
-
ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2706043
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Blindstop 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem