NBC-M12MSD/ 0,5-93F/M12FSD
-
Netwerkkabel
1192146
Netwerkkabel, Ethernet CAT5e (100 Mbit/s), 4-polig, TPE, zeer flexibel, turkoois, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D / IP65, op Busconnector recht M12, polarisatie: D / IP65, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard, US-leidingen |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5e, 100 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A (stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 / IP65 |
| Type polarisatie | D (data) |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| FKM (afdichting) | |
| beschermklasse | IP65 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 / IP65 |
| Type polarisatie | D (data) |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| FKM (afdichting) | |
| beschermklasse | IP65 |
| kabellengte | 0,5 m |
| Ethernet ultra-flexibele CAT5e [93F] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet ultra-flexibele CAT5e [93F] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,20 mm (7x32) |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,2 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,25 mm |
| buitenmantel, materiaal | TPE |
| buitenmantel, kleur | turkoois |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 75 % |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelimpedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning | 2000 V |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 0,23 m, snelheid van de verplaatsing: 1,5 m/s, Versnelling: 20,5 m/s² |
| max. aantal buigcycli: 20000000, buigradius: 20 X D (126 cycli/min bij 20 °C) | |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: 360 °/m (Belasting 1 lb), Torsiecycli: 3000000, Torsiefrequentie: 71 Cycli/min, omgevingstemperatuur (bedrijf): 20 °C |
| Overspraakdemping (NEXT) | 50 dB (met 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (bij 20 MHz) | |
| 26 dB (bij 100 MHz (-5LOG)) | |
| vlambestendigheid | VW-1 |
| Overige bestendigheid | bestand tegen lasspatten (Bestendigheid tegen afslijting en olie) |
| UV-bestendig (CMX Outdoor) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1192146 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1IHC |
| Productcode | AF1IHC |
| GTIN | 4063151343644 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem