NBC-10,0-93F/M12FSD
-
Netwerkkabel
1192159
Netwerkkabel, Ethernet CAT5e (100 Mbit/s), 4-polig, TPE, zeer flexibel, turkoois, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: D / IP65, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard, US-leidingen |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5e, 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A (stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 / IP65 |
Type polarisatie | D (data) |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
FKM (afdichting) | |
beschermklasse | IP65 |
kabellengte | 10 m |
Ethernet ultra-flexibele CAT5e [93F] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet ultra-flexibele CAT5e [93F] |
Aderopbouw | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,20 mm (7x32) |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,2 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm |
kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,25 mm |
buitenmantel, materiaal | TPE |
buitenmantel, kleur | turkoois |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 75 % |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
kabelimpedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning | 2000 V |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 0,23 m, snelheid van de verplaatsing: 1,5 m/s, Versnelling: 20,5 m/s² |
max. aantal buigcycli: 20000000, buigradius: 20 X D (126 cycli/min bij 20 °C) | |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: 360 °/m (Belasting 1 lb), Torsiecycli: 3000000, Torsiefrequentie: 71 Cycli/min, omgevingstemperatuur (bedrijf): 20 °C |
Overspraakdemping (NEXT) | 50 dB (met 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (bij 20 MHz) | |
26 dB (bij 100 MHz (-5LOG)) | |
vlambestendigheid | VW-1 |
Overige bestendigheid | bestand tegen lasspatten (Bestendigheid tegen afslijting en olie) |
UV-bestendig (CMX Outdoor) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP65 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1192159 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1IHC |
Productcode | AF1IHC |
GTIN | 4063151251109 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem