Zackband, bestelbaar: per strook, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10
Klemmarkering
De klemmarkering zorgt voor een uniforme toewijzing bij de bekabeling in de schakelkast. Daardoor vermijdt u fouten bij de opbouw alsmede bij onderhoud en instandhouding. De klemmencoderingen onderscheiden zich met name qua montagetechniek: er zijn markers leverbaar voor hoge en vlakke schildjesgroeven, als strookmateriaal of als coderingsnagels.
Coderingsstroken, rol, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 30000 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 8
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 80
Zackband, bestelbaar: per strook, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10
Zackband, bestelbaar: per strook, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10
Zackband, bestelbaar: per strook, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 32
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 36, hoogte tekstveld: 4,7 mm, breedte tekstveld: 9,4 mm
Zackband, bestelbaar: per strook, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 36, hoogte tekstveld: 4,7 mm, breedte tekstveld: 9,4 mm
Uw voordelen
- Snel en eenvoudig door voorbedrukte klemmenmarkeringen
- Individueel vormgeven met verschillende afdruksystemen
- Comfortabel: laten bedrukken door onze markeringsservice is mogelijk
- Alles uit één hand: markeringen ook voor klemmen van andere fabrikanten
Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM
Klemmenmarkering in schakelkasten en installaties
Wilt u klemmenstroken snel en foutloos aansluiten? Daarvoor is een royale en duidelijke markering van de aansluitingen onontbeerlijk. Dat geldt met name bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd.
De klemmenmarkering worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.