Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Apparatencodering
Apparaatcodering voor talloze toepassingen voor apparaten in de schakelkast, in installaties in het veld, tot en met toepassing in de buitenruimte: wij bieden u een groot aantal passende en kwalitatief hoogwaardige markeringen voor de codering van apparaten. Zorg voor oriëntatie door een uniforme identificatie van uw componenten en vereenvoudig onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden.
Apparatencoderingen, bestelbaar: per stuk, zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 49 mm
Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 85,6 mm
Inklikschildjes, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 75, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Apparatencoderingen, Vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 38 mm
Etiket, wit, gecodeerd, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 20 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Aluminiumschildje, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Uw voordelen
- Variabele oplossingen – veel verschillende materialen voor uiteenlopende toepassingen
- Veelzijdige mogelijkheden door diverse montagetechnieken zoals plakken, klikken en bevestiging met schroeven en popnagels
- Uit één hand: materialen voor apparaten van Phoenix Contact en andere fabrikanten
Apparatencodering
Toepassing in de schakelkast
De codering van elektrische en elektronische componenten in de schakelkast vereenvoudigt het onderhoud. Er zijn ook toepassingsgebieden waar het markeren van apparaten verplicht is. Niet in de laatste plaats vormt het coderen van bedrijfsmiddelen ook een kwalitatieve opwaardering van uw schakelkasten en installaties.
Kijk zelf eens rond: het omvangrijke markeringsprogramma van Phoenix Contact dekt alle toepassingen af – van zelfklevende etiketten tot aan hoogwaardige, gegraveerde schildjes. Vanzelfsprekend kunt u voor het markeren of graveren ook gebruikmaken van onze omvangrijke markeringsservice.
Apparatencodering om op te plakken
Apparatencodering om op te plakken
Zelfklevende apparatencoderingen zijn in veel verschillende afmetingen, materialen en kleuren leverbaar. Met verschillende eigenschappen kunnen ze in de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt voor de codering van onderdelen, apparaten en knoppen.
Apparatenmarkering om vast te schroeven
Apparatenmarkering om vast te schroeven
Voor de codering van apparaten en schakelkasten zijn schildjes met boringen leverbaar. Ze kunnen met behulp van schroeven of popnagels betrouwbaar op het apparaat worden bevestigd.
Toepassing in coderingshouders met kunststofschildjes
Apparatencodering om in schildjeshouders vast te klikken
Het coderen van knoppen kan snel en comfortabel met het CARRIER-coderingssysteem worden uitgevoerd. De markering wordt hierbij in het markeringsveld van de houder geplaatst.
Apparatencodering om in schildjeshouders te schuiven
Apparatencodering om in schildjeshouders te schuiven
De zelfklevende schildjeshouders voor het coderen van apparaten en modulen hechten aan elke gebruikelijke ondergrond. De bijbehorende coderingen kunnen eenvoudig in de houders worden geschoven.