Apparatencodering

Apparatencodering

Apparaatcodering voor talloze toepassingen voor apparaten in de schakelkast, in installaties in het veld, tot en met toepassing in de buitenruimte: wij bieden u een groot aantal passende en kwalitatief hoogwaardige markeringen voor de codering van apparaten. Zorg voor oriëntatie door een uniforme identificatie van uw componenten en vereenvoudig onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden.

Go to Product Detail Page for item 0800240
EMLC (25X8)R YE - Textieletiket
EMLC (25X8)R YE - Textieletiket
0800240

Textieletiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 1362252
EML (30X210)R YE - Etiket
EML (30X210)R YE - Etiket
1362252

Etiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 750, hoogte tekstveld: 210 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 1003224
EMT (50X18,8)R - Insteekschild
EMT (50X18,8)R - Insteekschild
1003224

Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200SP HA, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 18,8 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1096321
EMLP (20X8)R YE - Etiket
EMLP (20X8)R YE - Etiket
1096321

Etiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0801497
UCT-EM (5X10) - Inklikschildjes
UCT-EM (5X10) - Inklikschildjes
0801497

Inklikschildjes, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 66, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 5 mm

Uw voordelen

  • Variabele oplossingen – veel verschillende materialen voor uiteenlopende toepassingen
  • Veelzijdige mogelijkheden door diverse montagetechnieken zoals plakken, klikken en bevestiging met schroeven en popnagels
  • Uit één hand: materialen voor apparaten van Phoenix Contact en andere fabrikanten
Apparatencodering

Apparatencodering

Toepassing in de schakelkast

De codering van elektrische en elektronische componenten in de schakelkast vereenvoudigt het onderhoud. Er zijn ook toepassingsgebieden waar het markeren van apparaten verplicht is. Niet in de laatste plaats vormt het coderen van bedrijfsmiddelen ook een kwalitatieve opwaardering van uw schakelkasten en installaties.

Kijk zelf eens rond: het omvangrijke markeringsprogramma van Phoenix Contact dekt alle toepassingen af – van zelfklevende etiketten tot aan hoogwaardige, gegraveerde schildjes. Vanzelfsprekend kunt u voor het markeren of graveren ook gebruikmaken van onze omvangrijke markeringsservice.

Apparatencodering om op te plakken

Apparatencodering om op te plakken

Apparatencodering om op te plakken

Zelfklevende apparatencoderingen zijn in veel verschillende afmetingen, materialen en kleuren leverbaar. Met verschillende eigenschappen kunnen ze in de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt voor de codering van onderdelen, apparaten en knoppen.

Apparatenmarkering om vast te schroeven

Apparatenmarkering om vast te schroeven

Apparatenmarkering om vast te schroeven

Voor de codering van apparaten en schakelkasten zijn schildjes met boringen leverbaar. Ze kunnen met behulp van schroeven of popnagels betrouwbaar op het apparaat worden bevestigd.

Apparatencodering om in schildjeshouders vast te klikken

Toepassing in coderingshouders met kunststofschildjes

Apparatencodering om in schildjeshouders vast te klikken

Het coderen van knoppen kan snel en comfortabel met het CARRIER-coderingssysteem worden uitgevoerd. De markering wordt hierbij in het markeringsveld van de houder geplaatst.

Apparatencodering om in schildjeshouders te schuiven

Apparatencodering om in schildjeshouders te schuiven

Apparatencodering om in schildjeshouders te schuiven

De zelfklevende schildjeshouders voor het coderen van apparaten en modulen hechten aan elke gebruikelijke ondergrond. De bijbehorende coderingen kunnen eenvoudig in de houders worden geschoven.