Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PP 2,5/ 1-R GNYE - Connector
3211279

Connector, rechterelement, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge mate van veiligheid dankzij vingeraanrakingsveilige uitvoering
Beveiliging tegen foutief insteken door klantspecifieke polarisatiemogelijkheden
Omvangrijke, optioneel aanrijgbare toebehoren leverbaar
Veilige toepassing door krachtig en trillingsbestendig steekcontact
Flexibel door zelf te confectioneren connectoren
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren