PP 2,5/ 1-L - Connector
3211271

Connector, linkerelement, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge mate van veiligheid dankzij vingeraanrakingsveilige uitvoering
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Omvangrijke, optioneel aanrijgbare toebehoren leverbaar
Veilige toepassing door krachtig en trillingsbestendig steekcontact
Flexibel door zelf te confectioneren connectoren
Beveiliging tegen foutief insteken door klantspecifieke polarisatiemogelijkheden