Kies uit het omvangrijke productenprogramma de passende behuizing voor uw toepassing. Speciale afmetingen en oppervlaktebehandelingen zijn op aanvraag mogelijk. De levering geschiedt voor toepassingen in de Ex-omgeving met een bijbehorende componententoelating volgens ATEX en IECEx.
Lege behuizing, materiaal: polyester glasvezelversterkt, pelsgrijs RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, sluitmethode: geschroefde deksel