UM1-TM (5X10) GN
-
Codering voor klemmen
0833029
Coderingsmateriaal voor het coderen van klemmen van de firma's Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 24-delig, niet-bedrukt, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK, kleur: groen
Productdetails
Producttype | Klemmenmarker |
Rastermaat | 5 mm |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 24 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 12 |
Aantal coderingsstroken | 2 |
Breedte | 4,55 mm |
Hoogte | 9,99 mm |
diepte | 3,08 mm |
Rastermaat | 5 mm |
lengte | 10 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal basiselement | PC |
toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | inklikken |
Artikelnummer | 0833029 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG211C |
Productcode | BG211C |
GTIN | 4046356984522 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,239 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Thermische printer 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
TMP-UM-MAG1 - Magazijn 0831200
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magazijn 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem