RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
Decentraal I/O-moduul
2773652
Digitaal in-/uitgangsmoduul voor PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht ingangen (24 V DC), acht configureerbare in- of uitgangen (24 V DC, maximaal 0,5 A), VARIOSUB push-pull-aansluittechniek, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 182,5 mm |
Hoogte | 71,5 mm |
diepte | 79,8 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | zonder connector, met montageplaat |
PROFINET | |
Aantal kanalen | 2 |
Aansluitmethode | VARIOSUB Push-Pull-connector |
codering aansluitplaats | koperkabel |
aantal polen | 4 |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (autonegotiation) |
overdrachtsmedium | Twisted-Pair-aansluiting |
PROFINET | |
moduulfunctie | PROFINET-device |
specificatie | PROFINET RT, Spec. 2.1 |
Conformance Class | B |
digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 16 (8 vast en 8 vrij te kiezen) |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
beveiligingsschakeling | elektronische kortsluit-/overbelastingsbeveiliging per groep; polariteitsbeveiliging |
digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
Aantal uitgangen | 8 (Ook als ingang te gebruiken) |
beveiligingsschakeling | elektronische kortsluit-/overbelastingsbeveiliging per kanaal |
uitgangsspanning | 24 V |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
nominale uitgangsspanning | 24 V |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 0,5 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | 0 A |
nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
nom. lampbelasting | 12 W |
nom. ohmse belasting | 12 W |
maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | 300 Hz |
gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Ruggedline |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
aantal kanalen | 16 |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | VARIOSUB Push-Pull-connector |
Benaming | US1 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
Rimpel | max. 3,6 Vtt binnen het toelaatbare spanningsbereik |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: tussen buslogica en uitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | Push-Pull |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Opmerking | Sluit de niet-gebruikte steekplaatsen/aansluitingen af, om de beschermklasse te waarborgen. |
Luchtdruk (bedrijf) | 860 hPa ... 1080 hPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 100 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 2773652 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI523 |
Productcode | DRI523 |
Cataloguspagina | Pagina 203 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356336642 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.289,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.180 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45-connectoren 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Powerconnector 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Beschermdeksel 1608142
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
FL MEM PLUG - Configuratiegeheugen 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connector 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Coderingsschild 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Coderingsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Coderingsschild 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Blindsteker 1404045
Uw voordelen
Robuuste metalen behuizing
Uitgebreide diagnosefuncties
Push-pull-connector voor PROFINET, naar keuze met Fiber Optic of Twisted-Pair en voeding
Push-pull-connector voor voedingsspanning
M12-connector voor periferie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem