Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het genereren van digitale signalen. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DO8/2 2A XC 1H
-
Digitale module
1035427
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XGABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale uitgangen
24 V DC, 2 A
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gedeeltelijk gelakte printplaten