AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - Decentraal I/O-moduul
2701525

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-connector, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, Metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op het EtherCAT®-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67