Installatiecodering

Installatiecodering

Een uniforme installatiecodering helpt u om bedieningsfouten te vermijden en biedt oriëntatie: deze is essentieel voor de arbeidsveiligheid. Schildjes met opmerkingen en veiligheidsschildjes geven u belangrijke informatie voor bedrijf, instandhouding, service en onderhoud van installaties. Markeringsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan de wettelijke vereisten die aan een vakkundige installatiecodering worden gesteld.

Go to Product Detail Page for item 0803866
US-PML-F100 (50X25) - Etiket
US-PML-F100 (50X25) - Etiket
0803866

Etiket, voor de codering van brandmeldingsinstallaties, kaart, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rechthoek, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 1014247
PML-T110 (26X280)R - Leidingcodering
PML-T110 (26X280)R - Leidingcodering
1014247

Leidingcodering, rol, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014233
PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering
PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering
1014233

Leidingcodering, rol, grijs (RAL 7042), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 0803872
US-PML-ESS100 (D90) YE - Etiket
US-PML-ESS100 (D90) YE - Etiket
0803872

Etiket, voor de codering van nood-uit-knoppen, kaart, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, diameter: 90 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 90 mm, breedte tekstveld: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 1014181
PML-M100 (D100)R - Gebodsbord
PML-M100 (D100)R - Gebodsbord
1014181

Gebodsbord, rol, blauw (RAL 5015), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Uw voordelen

  • Variabele oplossingen – veel verschillende materialen voor uiteenlopende toepassingen
  • Schildjes en bedrukbare materialen gebruiksgereed
  • Zeer bestand tegen omgevingsinvloeden en daardoor een duurzaam betrouwbare codering van de installaties
Waarschuwingslabel "Gevaarlijke spanning"

Waarschuwingslabel

Waarschuwingslabels

Waarschuwingslabels dienen voor het coderen van gevaarlijke plaatsen bij installaties en in bedrijven. De zeer flexibele, zachte PVC-etiketten zijn gebruiksklaar of ongemarkeerd leverbaar.

Verbodsbord "Aanraken verboden"

Verbodsbord

Verbodsborden

Verbodsborden melden het verbod op handelingen die gevaar kunnen opleveren. Er zijn drie verschillende uitvoeringen leverbaar. Uitvoeringen die direct gebruiksgereed zijn en niet-bedrukte uitvoeringen dekken alle toepassingen af en zorgen voor maximale flexibiliteit.

Gebodsbord "Gehoorbescherming gebruiken"

Gebodsbord

Gebodsborden

Gebodsborden schrijven een bepaalde procedure voor en worden gebruikt ter voorkoming van ongevallen op de werkplek. Ze zijn leverbaar in vooraf bedrukte uitvoering of ongemarkeerd voor de persoonlijke samenstelling.

Bord voor gevaarlijke stoffen

Bord voor gevaarlijke stoffen

Borden voor gevaarlijke stoffen

Borden voor gevaarlijke stoffen dienen voor het extra coderen van leidingcoderingen, indien de leidingen gevaarlijke stoffen overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen transporteren. Ze zijn leverbaar in voorbedrukte en onbedrukte uitvoering.

Leidingcoderingen

Leidingcoderingen

Leidingcoderingen

Leidingcoderingen dienen voor de identificatie van vloeistoffen resp. gassen. De met kleur voorbedrukte leidingcoderingen maken de individuele codering van leidingen volgens DIN 2403 mogelijk.

Opplakken van aanwijzingsborden voor brandmeldingsinstallaties

Opplakken van aanwijzingsborden voor brandmeldingsinstallaties

Aanwijzingsborden voor brandmeldingsinstallaties

Zelfklevende etiketten voor de codering van brandmeldingsinstallaties dienen voor de identificatie van de desbetreffende brandmelder. De zeer flexibele PVC-etiketten zijn leverbaar als onbedrukte en voorbedrukte varianten.

Markeringen voor NOODSTOP-knoppen

Markeringen voor NOODSTOP-knoppen

Markeringen voor NOODSTOP-knoppen

Volgens de machinerichtlijn is de goed zichtbare codering van NOODSTOP-knoppen verplicht. Hiervoor zijn bedrukte en onbedrukte etiketten in kaartformaat leverbaar.

Magnetisch bordje "Level 1"

Magnetisch bordje

Magnetische bordjes

Magnetische bordjes bieden een flexibele oplossing, wanneer er geen permanente codering nodig is. Ze kunnen snel op metalen oppervlakken worden aangebracht en net zo gemakkelijk weer worden verwijderd. PMM-magnetische bordjes zijn leverbaar in drie kleuren.