Gebodsbord, Vel, blauw/wit, gecodeerd: Algemeen gebodsteken, montagetechniek: plakken, diameter: 200 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1
Installatiecodering
Een uniforme installatiecodering helpt u om bedieningsfouten te vermijden en biedt oriëntatie: deze is essentieel voor de arbeidsveiligheid. Schildjes met opmerkingen en veiligheidsschildjes geven u belangrijke informatie voor bedrijf, instandhouding, service en onderhoud van installaties. Markeringsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan de wettelijke vereisten die aan een vakkundige installatiecodering worden gesteld.
Schildje voor gevaarlijke stoffen, Vel, rood/wit, gecodeerd: Milieugevaarlijk, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 35, hoogte tekstveld: 13 mm, breedte tekstveld: 13 mm
Gebodsbord, Vel, blauw/wit, gecodeerd: Gebruik veiligheidshelm, montagetechniek: plakken, diameter: 200 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1
Leidingcodering, rol, bruin/zwart, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250
Schildje voor gevaarlijke stoffen, Vel, rood/wit, gecodeerd: Bijtend, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 35, hoogte tekstveld: 13 mm, breedte tekstveld: 13 mm
Gebodsbord, Vel, blauw/wit, gecodeerd: Gebruik veiligheidshelm, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 3
Etiket, wit/rood, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 100, hoogte tekstveld: 65 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Insteekschild, blauw, voorbedrukt, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1
Gebodsbord, Vel, blauw/wit, gecodeerd: Gebruik lichte ademhalingsbescherming, montagetechniek: plakken, diameter: 200 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1
Verbodsbord, Vel, rood/wit, gecodeerd: Roken verboden, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 3, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Uw voordelen
- Variabele oplossingen – veel verschillende materialen voor uiteenlopende toepassingen
- Schildjes en bedrukbare materialen gebruiksgereed
- Zeer bestand tegen omgevingsinvloeden en daardoor een duurzaam betrouwbare codering van de installaties
Waarschuwingslabel
Waarschuwingslabels
Waarschuwingslabels dienen voor het coderen van gevaarlijke plaatsen bij installaties en in bedrijven. De zeer flexibele, zachte PVC-etiketten zijn gebruiksklaar of ongemarkeerd leverbaar.
Verbodsbord
Verbodsborden
Verbodsborden melden het verbod op handelingen die gevaar kunnen opleveren. Er zijn drie verschillende uitvoeringen leverbaar. Uitvoeringen die direct gebruiksgereed zijn en niet-bedrukte uitvoeringen dekken alle toepassingen af en zorgen voor maximale flexibiliteit.
Gebodsbord
Gebodsborden
Gebodsborden schrijven een bepaalde procedure voor en worden gebruikt ter voorkoming van ongevallen op de werkplek. Ze zijn leverbaar in vooraf bedrukte uitvoering of ongemarkeerd voor de persoonlijke samenstelling.
Bord voor gevaarlijke stoffen
Borden voor gevaarlijke stoffen
Borden voor gevaarlijke stoffen dienen voor het extra coderen van leidingcoderingen, indien de leidingen gevaarlijke stoffen overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen transporteren. Ze zijn leverbaar in voorbedrukte en onbedrukte uitvoering.
Leidingcoderingen
Leidingcoderingen
Leidingcoderingen dienen voor de identificatie van vloeistoffen resp. gassen. De met kleur voorbedrukte leidingcoderingen maken de individuele codering van leidingen volgens DIN 2403 mogelijk.
Opplakken van aanwijzingsborden voor brandmeldingsinstallaties
Aanwijzingsborden voor brandmeldingsinstallaties
Zelfklevende etiketten voor de codering van brandmeldingsinstallaties dienen voor de identificatie van de desbetreffende brandmelder. De zeer flexibele PVC-etiketten zijn leverbaar als onbedrukte en voorbedrukte varianten.
Markeringen voor NOODSTOP-knoppen
Markeringen voor NOODSTOP-knoppen
Volgens de machinerichtlijn is de goed zichtbare codering van NOODSTOP-knoppen verplicht. Hiervoor zijn bedrukte en onbedrukte etiketten in kaartformaat leverbaar.
Magnetisch bordje
Magnetische bordjes
Magnetische bordjes bieden een flexibele oplossing, wanneer er geen permanente codering nodig is. Ze kunnen snel op metalen oppervlakken worden aangebracht en net zo gemakkelijk weer worden verwijderd. PMM-magnetische bordjes zijn leverbaar in drie kleuren.