Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
Industrial Ethernet Switch
1539668
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 486,2 mm |
Hoogte | 44,4 mm |
diepte | 446,7 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
montagetechniek | 19"-rackmontage, met houders |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Aantal kanalen | RJ45 of SFP |
Ethernet (SFP) | |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 1000/10.000 Mbit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
Aantal kanalen | 4 (SFP-poorten) |
Ethernet (PoE) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
Digitaal: | |
benaming uitgang | Alarmrelaisuitgang: 24 V DC, 1 A max. |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch EP7000 |
Basisfunctie | PoE volgens IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
Basisfunctie | PoE volgens IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 1 A |
MAC-adrestabel | 16k |
Security-functies | |
Basisfunctie | PoE volgens IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 60 W |
Voeding | |
voedingsspanning | Op basis van de gebruikte modulaire voedingen |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 1 A |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | voeding |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (Typegetest gedurende 16 uur bij 85 °C) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
normcode | Omgevingsomstandigheden |
normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | PoE volgens IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
Artikelnummer | 1539668 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN511 |
Productcode | DNN511 |
GTIN | 4067923012349 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8.162 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.003 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
Orange lead (lead tetroxide) (CAS-nr.: 1314-41-6) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS-nr.: 61788-32-7) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) |
Compatibele producten
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - Voedingsmodule 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Voedingsmodule 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Voedingsmodule 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Communicatiemoduul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Communicatiemoduul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Communicatiemoduul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Afdekplaat 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montageplaat 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Communicatiemoduul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Communicatiemoduul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Communicatiemoduul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Communicatiemoduul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Communicatiemoduul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Communicatiemoduul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Communicatiemoduul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Communicatiemoduul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Communicatiemoduul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Communicatiemoduul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Communicatiemoduul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Communicatiemoduul 1539666
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP GT-H - Interfacemoduul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Interfacemoduul 1145046
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Modules maken uitbreiding van apparaataansluitingen van 10/100 Mbit/s naar 1000 Mbit/s en van uplink-aansluitingen van 1 Gbit/s tot 10 Gbit/s mogelijk
Complete veiligheidsfuncties voor de toegang op afstand, lokale toegang en netwerktoegang
28-aansluitingen-switch voor rekmontage met vereiste modulaire aansluiting en voeding
Aansluitings- en voedingsmodule met hot swap-mogelijkheid
Ondersteuning voor IEEE 802.3af PoE
Ondersteuning voor IEEE 802.3at PoE+
Ondersteuning voor IEEE 802.3bt PoE++
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem