Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1559224
Managed Switch met twaalf RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s, vier SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s en een bedrijfstemperatuur van -40 °C ... +85 °C, voeding 48 V DC (nominale waarde)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 82,7 mm |
Hoogte | 188,39 mm |
diepte | 197,12 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal behuizing | metaal |
montagetechniek | montagerail |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
Ethernet (SFP) | |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
Digitaal: | |
benaming uitgang | Alarmrelaisuitgang: 24 V DC, 1 A max. |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch EP6000 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 1 A |
MAC-adrestabel | 16k |
status- en diagnose-led's | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
lokale diagnose | Voeding Voedingsspanning led groen |
Fout Alarmmelding led rood | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 50 W |
overdrachtsmedium | Koper |
afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 48 V DC (Redundante DC-voedingen zorgen voor lastverdeling) |
voedingsspanningsbereik | 36 V DC ... 72 V DC |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
meldcontact stuurstroom | 1 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (Typegetest gedurende 16 uur bij 85 °C) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
normcode | Omgevingsomstandigheden |
normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
statusindicatie | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
Artikelnummer | 1559224 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN512 |
Productcode | DNN512 |
GTIN | 4067923039070 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.623 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.015 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS-nr.: 61788-32-7) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem