Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Managed Switch met vier RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s, vier SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s, coprocessor met E3940 Intel Atom® met 8 GB werkgeheugen, besturingssysteem: Windows® 11 Pro, bedrijfstemperatuur -40 °C ... +70 °C, nominale voedingsspanning 24 V DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.