Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NEARFI PD 2A ETH B - Inductieve koppeling
1234224

NearFi-Base, contactloze energie- en realtime Ethernet-koppelaar, 50 W (VS), 100 Mbit/s, bereik ≤10 mm, M12-schroefaansluiting, IP65, combineerbaar met NEARFI PD 2A ETH R. Niet compatibel met NEARFI 2200 (nieuw)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Conntactloos - en dus geen slijtage en geen onderhoud
Protocolonafhankelijke, latentievrije realtime Ethernet-communicatie met 100 Mbit/s (volledig duplex)
Veel vermogen in compacte behuizing
Rondom zichtbare diagnose door lampring aan de behuizing
Veel montagevrijheid dankzij flexibele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar
Plug-and-play - net zo eenvoudig als een connector
Beschermklasse IP65

Vaak gestelde vragen


Wanneer gebruik ik de A-gecodeerde apparaatvarianten (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

De A-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt als vervanging in bestaande systemen en toepassingen. De A-gecodeerde apparaten zijn niet compatibel met de L-gecodeerde apparaten (NEARFI 2xxx).


Wanneer gebruik ik de L-gecodeerde apparaatvarianten (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

De L-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt voor nieuwe projecten. De L-gecodeerde apparaten maken een verdubbeling van het bereik voor gegevensoverdracht, een verdubbeling van het vermogen door parallelschakeling en andere functies mogelijk. D... Meer bekijken

De L-gecodeerde apparaatvarianten worden gebruikt voor nieuwe projecten. De L-gecodeerde apparaten maken een verdubbeling van het bereik voor gegevensoverdracht, een verdubbeling van het vermogen door parallelschakeling en andere functies mogelijk. De L-gecodeerde apparaten zijn niet compatibel met de A-gecodeerde apparaten.

Minder bekijken

Voldoen de apparaten aan de vereisten voor cybersecurity van de Radio Equipment Directive (RED)?

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat o... Meer bekijken

De vereisten van de Delegated Act 2022/30 van RED 2014/53/EU met betrekking tot artikel 3.3 d,e,f zijn niet van toepassing op het product.
Artikel 3.3, d: de apparaten hebben geen actieve toegang tot de netwerkcommunicatie. Ze zijn niet in staat om netwerkcommunicatie te verstoren of bronnen te misbruiken. Daarom is deze vereiste niet van toepassing op de apparaten.
Artikel 3.3, e: niet van toepassing op de apparaten, omdat er geen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacy van eindgebruikers niet wordt aangetast
Artikel 3.3, f: niet van toepassing omdat de apparaten niet worden gebruikt voor financiële transacties

Minder bekijken