Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 2500 Niagara-datapunten naar een onbeperkt aantal datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.
Gebouwbeheersysteem
Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.
Emalytics Niagara Cloud Service Remote jaarabonnement voor één besturing (afzonderlijke onderhoudslicentie vereist)
Niagara Catan Controller 500 gegevenspunten (vereist NC4-500-SMA-XXX-onderhoud)
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Supervisor licentie SUP-UNL
Onderhoudslicentie (5 jaar) voor de Emalytics Supervisor-licentie SUP-10
Niagara Catan Controller 100 gegevenspunten (vereist NC4-100-SMA-XXX-onderhoud)
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 10.000 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Emalytics Supervisor-licentie voor 10.000 extra datapunten
Emalytics Supervisor-licentie voor Oracle 11g-database-driver
Onderhoudslicentie (3 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-1250