Gebouwbeheersysteem met Building-IoT-Controller

Gebouwbeheersysteem

Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.

Go to Product Detail Page for item 1589219
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem
1589219

Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 5000 Niagara-datapunten naar 50000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.

Go to Product Detail Page for item 1589170
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Gebouwenmanagementsysteem
1589170

Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 1250 Niagara-datapunten naar 50000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.

Go to Product Detail Page for item 1589216
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Gebouwenmanagementsysteem
1589216

Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 5000 Niagara-datapunten naar 10000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.

Go to Product Detail Page for item 1589174
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Gebouwenmanagementsysteem
1589174

Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 2500 Niagara-datapunten naar 25000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Gebouwenmanagementsysteem
NC4-DEMO - Gebouwenmanagementsysteem
1061902

Emalytics Controller-demolicentie voor test- en engineeringdoeleinden met onbeperkte functionaliteit en een looptijd van 12 maanden, die jaarlijks wordt vernieuwd.
Deze licentie is niet toegelaten voor toepassing in productiesystemen. Licenties voor toepassing in productiesystemen zijn apart verkrijgbaar.
Belangrijk: door het gebruik van de demolicentie wordt de gebruikte controller voor lange tijd aan deze demolicentie gebonden. Een productief bedrijf is met een controller met een licentie voor demodoeleinden dan niet meer mogelijk. Daarom adviseren wij een vaste controller voor interne testdoeleinden te gebruiken.

Go to Product Detail Page for item 1589167
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Gebouwenmanagementsysteem
1589167

Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 1250 Niagara-datapunten naar 5000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.