Emalytics Supervisor-demolicentie voor test- en engineeringdoeleinden met onbeperkte functionaliteit en een looptijd van 12 maanden, die jaarlijks wordt vernieuwd.
Deze licentie is niet toegelaten voor toepassing in productiesystemen. Licenties voor toepassing in productiesystemen zijn apart verkrijgbaar.
Belangrijk: door het gebruik van de demolicentie wordt de gebruikte server voor lange tijd aan deze demolicentie gebonden. Een productief bedrijf is met een server met een licentie voor demodoeleinden dan niet meer mogelijk. Daarom adviseren wij een vaste server voor interne testdoeleinden te gebruiken.
Gebouwbeheersysteem
Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.
Onderhoudslicentie (5 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-250
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 250 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Emalytics Supervisor-licentie voor 500 extra datapunten
Onderhoudslicentie (3 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-5000
Emalytics Supervisor-licentie met connectiviteit met één Emalytics Controller (aparte onderhoudslicentie vereist)
Onderhoudslicentie (5 jaar) voor de Emalytics Supervisor-licentie SUP-1
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 5000 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 500 Niagara-datapunten naar 5000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.
Emalytics Niagara Cloud Service Remote jaarabonnement voor de supervisor (afzonderlijke onderhoudslicentie vereist)