FLM BT DIO 8/8-M12-4 - Draadloos module
2692694

Wireless IO-moduul, 8 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen, M12, Bluetooth V1.2; frequentieband 2,4 GHz; 1 draadloze interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; zendvermogen max. 4 dBm

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelwerking van een groot aantal Bluetooth-systemen
Zeer robuust en betrouwbaar
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling