AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L - Digitale module
1300921

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-connector, D-gecodeerd, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP65/IP67/IP69

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting met M12-connectoren met push-pull-snelaansluiting of schroefaansluiting
Afbeelding conform PROFINET-specificatie V2.4 als PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-switch))
Ondersteuning van de PROFINET-functie Fast Start Up
Ondersteuning van de PROFINET-systeemredundantie S2
Ondersteuning door PROFINET met min. 1 ms cyclustijd
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Beschermklasse IP65/67/69