SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerconnector
1151390

Powerconnector, Energie, 5-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: L, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 8 mm ... 13 mm, contact 5 voorijlend

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting