CHARX PT1C-DC375-10,0MAS00P - DC-laadkabel
1889375

CHARX connect professional, CCS type 1, DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 10 m, zwart, recht, met analoge temperatuursensoren, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met verwisselbare bedieningshendel, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Ongekoeld HPC-laden met 700 kW dankzij grotere aderdoorsneden
Hoge veiligheid door tweekamer-afdichtsysteem voor de scheiding van DC+ en DC-
Facturering conform het ijkrecht dankzij geïntegreerde vieraderige meettechniek
Wisselbaar connectorbeeld, DC-contacten en bedieningshendel maakt snel, voordelig en duurzaam onderhoud mogelijk
Dezelfde kabelstructuur als bij NACS vereenvoudigt uw engineering wanneer de marktvereisten veranderen