VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-6,5
-
Bussysteemkabel
1404492
Sercos III-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), rechte RJ45-connector/IP20, op rechte RJ45-connector/IP20, lengte: 6,5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | Sercos |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 1 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 50 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
PA (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 6,50 m |
Sercos III [93K] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | stergroepering |
max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 |
Artikelnummer | 1404492 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356698320 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 464,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 464,778 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem