HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
-
Connectorset
1416354
Connectorset, aantal polen: 10, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 14
Productdetails
Producttype | Connectorset |
Behuizingstype | Complete behuizing |
serie | HC-B |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B10 |
aantal polen | 10 |
stekerbeeld | 10+PE |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
afdichting aanwezig | ja |
Beschermdeksel | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aansluittechniek | Push-in aansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) | |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
Maatschets |
|
Breedte | 53 mm |
Hoogte | 87,5 mm |
lengte | 93,5 mm |
boorgatafstand horizontaal | 83 mm |
boorgatafstand verticaal | 32 mm |
printgatdiameter | 4,5 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 65 mm |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal Beschermdeksel | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting Profielafdichting | NBR |
materiaal afdichting Vlakke afdichting | NBR |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
kabelbuitendiameter | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (bij UL 514 B) |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
steekcycli | ≥ 500 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
slagvastheid | IK08 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
montagetechniek | schroefmontage |
Montage-instructie | Polarisatie ook met behulp van polarisatieprofiel CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. voor 2 polarisatieprofielen HC-B16../ HC-B24.. voor 4 polarisatieprofielen |
Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. Toepasbaar voor massieve aders en soepele aders met adereindhulzen |
Artikelnummer | 1416354 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AFX |
Productcode | AF7AFX |
GTIN | 4055626071251 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 489,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 492,1 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d3e5fa43-a8f1-41bf-9ee7-cf7e8bb18899 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem