Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren

In het veld confectioneerbare connectoren van Phoenix Contact zijn uiterst geschikt voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties. Of het nu om AC of DC, rond of rechthoekig gaat: de solarconnectoren dekken een breed eisenspectrum af. Apparaatconnectoren, printplaataansluittechniek en toebehoren ronden het uitgebreide productenprogramma af.

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Zekeringssteker
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Zekeringssteker
1220829

Zekeringssteker, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), nominale stroom: 3,5 A, Aansluittype: open kabeluiteinde, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-zekeringselement voor het beveiligen van modulen en apparaten in fotovoltaïsche installaties

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Zekeringssteker
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Zekeringssteker
1220824

Zekeringssteker, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), nominale stroom: 23 A, Aansluittype: open kabeluiteinde, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-zekeringselement voor het beveiligen van modulen en apparaten in fotovoltaïsche installaties

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Zekeringssteker
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Zekeringssteker
1214613

Zekeringssteker, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), nominale stroom: 14 A, Aansluittype: open kabeluiteinde, min. kabeldiameter: 5,8 mm, max. kabeldiameter: 6,4 mm, SUNCLIX-zekeringselement voor het beveiligen van modulen en apparaten in fotovoltaïsche installaties

Uw voordelen

  • Snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
  • Eenvoudige bekabeling: confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV-gekeurde componenten
  • Hoge flexibiliteit dankzij aansluitoplossingen voor verschillende kabeldoorsneden
  • Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen

Programmaoverzicht fotovoltaïsche connectoren


DC-connectoren

Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren – Met PV-connectoren van de serie SUNCLIX krijgt u innovatieve aansluittechniek uit één hand.

  • Spanningen tot 1.500 V
  • Stromen tot 65 A
  • Aderdoorsneden van 2,5 tot 16 mm²
  • SUNCLIX-veerdrukaansluiting
  • Crimpaansluiting
  • Beschermklasse IP66 / 68 (24 h/2 m)

AC-connectoren

Voor de wisselstroomzijde van fotovoltaïsche systemen is het aansluittechniekassortiment van de serie PRC voor iedere vermogensklasse voor u beschikbaar. Het programma omvat ronde en rechthoekige connectoren voor 1- en 3-fase apparaten, alsmede doorvoerklemmen en passend toebehoren.

  • Spanningen tot 690 V
  • Stromen tot 70 A
  • Aderdoorsneden van 1,5 tot 16 mm²
  • Schroef- en crimpaansluiting
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Toepassingsgebieden


DC-connectoren en printklemmen voor PV-modulen
DC-aansluittechniek voor de veldbekabeling
Installatiesysteem voor fotovoltaïsche systeemtechniek
DC-connectoren en printklemmen voor PV-modulen

Met printklemmen zonder isolatiebehuizing sluit u flexibele aders snel en betrouwbaar aan op uw paneel-junctionbox.

Voor de aansluiting in het veld van uw solarmodule en voor de kabelvoorbereiding zijn de SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting bij uitstek geschikt. Deze zijn ontworpen voor een geautomatiseerde verwerking en voldoen aan alle gangbare internationale normen.

Naar de producten
DC-aansluittechniek voor de veldbekabeling

Bekabel uw fotovoltaïsche installatie van module tot omvormer efficiënt, betrouwbaar en veilig – met het aansluitsysteem SUNCLIX. Deze eendelige DC-connectoren kunnen ook zonder speciaal gereedschap snel en eenvoudig worden aangesloten. De veerdruktechniek zorgt voor een duurzaam veilige en betrouwbare aansluiting van de aders.

Naar de producten
Installatiesysteem voor fotovoltaïsche systeemtechniek

Connectoren van de serie PRC zijn geschikt voor stroomoverdracht in outdoor-toepassingen. De apparaat-, koppel- en veldconnectoren zijn vervaardigd van speciale kunststoffen. Ze maken aansluitoplossingen voor micro converters en stringomvormers evenals tracking-systemen en batterijopslagsystemen mogelijk.

Naar de producten

SUNCLIX-connectoren voor fotovoltaïsche systemen

SUNCLIX-connectoren voor de aansluiting van fotovoltaïsche panelen
Connectoren voor fotovoltaïsche energie in een broeikas
DC-verdeler op een fotovoltaïsche installatie
SUNCLIX-connectoren voor de aansluiting van fotovoltaïsche panelen

SUNCLIX-connectoren van Phoenix Contact kunnen automatisch worden verwerkt. Verzilverde contacten waarborgen kleinere contactweerstanden in het continubedrijf.

De connectoren met crimpaansluiting zijn gedimensioneerd voor stromen tot 40 A (TÜV)/50 A (UL) en spanningen tot 1500 V (TÜV/UL).

Connectoren voor fotovoltaïsche energie in een broeikas

Met de innovatieve veerdrukaansluiting van de DC-connectoren kunt u kabels van 2,5 tot 16 mm² zonder speciaalgereedschap betrouwbaar en veilig aansluiten. Dat maakt een heel snelle en eenvoudige confectionering ter plaatse mogelijk.

DC-verdeler op een fotovoltaïsche installatie

Onze Y-verdelers en stringzekeringen bieden nog meer flexibiliteit in de fotovoltaïsche bekabeling. Leid naast elkaar gelegen strings eenvoudig en voordelig via slechts één stringkabel naar het aansluitpunt.

Bescherm uw apparaten met externe stringzekeringen en profiteer zo van de voordelen van thermomanagement en kleine apparaatafmetingen.

E-paper
Een overzicht van PV-programma

Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve aansluittechniek voor uw fotovoltaïsche panelen, omvormers of het complete fotovoltaïsche systeem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

E-paper openen
Productenprogramma fotovoltaïsche connectoren
Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.