LLH 25/ 3-H-13,0-B PA(1,3)
-
Condensatorklem
1709114
Condensatorklem, nominale stroom: 90 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 25 mm2, aantal potentialen: 2, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: LLH 25/..-H, rastermaat: 13 mm, aansluitmethode: Push-Lock-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitvoering als contactblok voor een eenvoudige aansluiting op condensatoren
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact