Voor opname van het klemmenblok
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Toebehoren
1709116
onderste behuizingsdeel
Productdetails
| Producttype | Montagemateriaal |
| Productfamilie | Toebehoren |
| Productlijn | COMBICON Terminals Special |
| aantal polen | 3 |
| Rastermaat | 0 mm |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 90 A |
| nominale spanning UN | 1000 V |
| Contactweerstand | 0,25 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 1000 V |
| teststootspanning (III/3) | 8 kV |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 13 mm |
| Breedte [b] | 43,6 mm |
| Hoogte [h] | 20 mm |
| Lengte [l] | 37,1 mm |
| Materiaal - contakt | |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materiaalgegevens - bedieningselement | |
| Isolatiemateriaal | PA GF |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| Isolatiemateriaal | PA |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Aansluiting 2 | |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA GF |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 3 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
| Temperatuurcycli | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 12,5 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 8 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
| Aderaansluiting | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 2,5 mm² / soepel met adereindhuls / > 50 N |
| 25 mm² / soepel met adereindhuls / > 135 N | |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 1 |
| steekkracht per pool ca. | 43 N |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 9,8 kV |
| isolatieweerstand R1 | 0,25 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 0,3 mΩ |
| steekcycli | 1 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 4,26 kV |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 5 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1709116 |
| Verpakkingseenheid | 48 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 48 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AARZZA |
| Productcode | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,033 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,1 g |
| Douanetariefnummer | 85472000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitvoering als contactblok voor een eenvoudige aansluiting op condensatoren
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem