MCS-78X64-C-D-9005
-
Behuizingsframe
1524241
Behuizingsframe, Ontwerpelement met markeringsveld, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Welke kleuren en andere aanpassingsopties zijn beschikbaar?
Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contac... Meer bekijken
Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contact met ons op voor verdere klantspecifieke individualiseringen.
Minder bekijkenIs er een manier om de componenten met elkaar te verbinden?
Een filmscharnier, dat ook achteraf kan worden gemonteerd, houdt de afdekplaat op de behuizing en de handen blijven vrij.
Welke kleuren zijn beschikbaar en welke zijn mogelijk?
De behuizing en de adapterplaat zijn verkrijgbaar in de kleur RAL7035 (lichtgrijs). De frames zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL7035 (lichtgrijs), RAL9005 (gitzwart), RAL5015 (hemelsblauw) en RAL1018 (zinkgeel). U kunt klantspecifieke kleurvarianten aanvragen.
Welke toepassingsmogelijkheden zijn er?
De behuizingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de gebouwentechniek of de industrie. Er zijn echter ook andere toepassingsgebieden denkbaar dankzij de veelzijdige en robuuste behuizing.