MCS-156X127-C-D-1018 - Behuizingsframe
1524272

Behuizingsframe, Ontwerpelement met markeringsveld, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabele bediening tijdens installatie en onderhoud van het apparaat dankzij optionele scharnieren op het deksel van de behuizing
Flexibele montage met behulp van de optionele adapterplaat
Veilig gebruik met passende beschermklasse
Geïndividualiseerde productselectie dankzij het modulaire systeem
Geoptimaliseerde installatie van printplaten: dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat bijna horizontaal worden geïnstalleerd

Vaak gestelde vragen


Welke kleuren en andere aanpassingsopties zijn beschikbaar?

Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contac... Meer bekijken

Met het modulaire systeem kan een individuele behuizing op maat worden samengesteld. Er zijn verschillende RAL-kleuren beschikbaar. Verschillende framevarianten en extra toebehoren kunnen ook op verschillende manieren worden gecombineerd. Neem contact met ons op voor verdere klantspecifieke individualiseringen.

Minder bekijken

Is er een manier om de componenten met elkaar te verbinden?

Een filmscharnier, dat ook achteraf kan worden gemonteerd, houdt de afdekplaat op de behuizing en de handen blijven vrij.


Welke kleuren zijn beschikbaar en welke zijn mogelijk?

De behuizing en de adapterplaat zijn verkrijgbaar in de kleur RAL7035 (lichtgrijs). De frames zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL7035 (lichtgrijs), RAL9005 (gitzwart), RAL5015 (hemelsblauw) en RAL1018 (zinkgeel). U kunt klantspecifieke kleurvarianten aanvragen. 


Welke toepassingsmogelijkheden zijn er?

De behuizingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de gebouwentechniek of de industrie. Er zijn echter ook andere toepassingsgebieden denkbaar dankzij de veelzijdige en robuuste behuizing.